TS 236-20ZH-ST
Numéro d'article:103007628
Archives

Description produit
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
Exemple de commande
Désignation de type du produitTS 236-20ZH-ST
Référence d’article (n° de commande)103007628
EAN (European Article Number)4030661445847
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
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50047B
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Poids brut27g
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.9N
Force d'ouverture forcée, min.19N
Vitesse d'attaque, min.60mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles, codage A
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur30mm
Hauteur du capteur73,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
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
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutation2 contacts NO
Principe de commutationAction dépendante avec contacts décalés
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Les interrupteurs avec 2 contacts NO ne conviennent pas pour les tâches de sécurité.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/08/2026 08:06