TS 335-20Z-ST
Numéro d'article:153002581

Description produit
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Forme selon EN 50041
Exemple de commande
Désignation de type du produitTS 335-20Z-ST
Référence d’article (n° de commande)153002581
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
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50041B
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut206g
Classification
Normes de référenceBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.0,5m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur M12, 4 pôles
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur38mm
Largeur du capteur40,5mm
Hauteur du capteur103,5mm
Conditions ambiantes
Ambient temperature-30 ... +80 °C
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
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutation2 contacts NO
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Les interrupteurs avec 2 contacts NO ne conviennent pas pour les tâches de sécurité.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/07/2026 05:52