TS 355-03Z
Numéro d'article:101148309
Archives

Description produit
- 3 entrées de câble latéral M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50041
- Points de commutation selon EN 50041
Exemple de commande
Désignation de type du produitTS 355-03Z
Référence d’article (n° de commande)101148309
EAN (European Article Number)4030661146294
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50041B
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut250g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts de sécurité3
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.17N
Vitesse d'attaque, max.0,5m/s
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Couple d'actionnement, min.0,3Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Connecteur côté B
Connecteurconnecteur femelle
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur38mm
Largeur du capteur66,7mm
Hauteur du capteur103,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutation3 contacts NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Temps de rebondissement, max.2ms
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/10/2026 01:18