TV. 017-22Y
Numéro d'article:101060300
Archives

Exemple de commande
Désignation de type du produitTV. 017-22Y
Référence d’article (n° de commande)101060300
EAN (European Article Number)4030661418148
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
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtiermétal léger, injecté
Matériau du revêtement du boîtierchromated
Poids brut430g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO2
Données mécaniques
ActionneurAccessoire à levier pivotant sans levier
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Course d'ouverture des contactsmax. 2 x 2,5 mm
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble3 x M20 x 1,5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs, maximum13AWG
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du pas ISOM3
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Degré de protectionI
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Rated operating voltage400VAC
Courant permanent4.000mA
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15400VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Elément de commutation2 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationSlow action, double break
Fréquence max. de commutation500/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/08/2026 16:54