TV10S 335-03Z
Numéro d'article:101179253
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Axe orientable de 360°
- Forme selon EN 50041
Exemple de commande
Désignation de type du produitTV10S 335-03Z
Référence d’article (n° de commande)101179253
EAN (European Article Number)4030661311715
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut253g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts de sécurité3
Classification
Normes de référenceBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurAutres
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Angle pour ouverture forcée7°
Trou de fixation pour l'arbre10mm
Couple pour ouverture forcée0,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Connecteur côté B
Connecteurconnecteur femelle
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur65,3mm
Largeur du capteur40,5mm
Hauteur du capteur107mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)8 plans d'actionnement sont possibles en retournant la tête de 4 x 90°. Utiliser un tournevis Torx T10. La tête d'actionnement ne se sépare pas après démontage des vis, par conséquent l'interrupteur ne peut pas être fraudé.Accouplement à double cardan pour compenser tout défaut d'alignement (seulement pour trou d'axe 10 mm)Facilités de réglage: Vis pointeau pour fixer, axe prépercé pour goupillage
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/10/2026 08:23