TV14H 236-20Z-M16-1807
Numéro d'article:151168179

Description produit
- levier raccourci avec roulement à billes sur le rouleau
- Entrée de câble M16 x 1,5
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Réglage du levier par crans de 10°
Veuillez vous connecter pour voir les prix