TV8S 521-02/20Z
Numéro d'article:101138422

Description produit
- 2 entrées de câble M 16 x 1.5
- 2 interrupteurs dans un boîtier
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Montage indépendant des charnières
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Montage variable du côté de la penture
- Fixation par écrou coulissant pour profilé, possible
- 2 canaux avec principe de surveillance différent
- Axe orientable de 360°
- Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
- Système à emboîtement (arbre denté)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitTV8S 521-02/20Z
Référence d’article (n° de commande)101138422
EAN (European Article Number)4030661281278
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Information supplémentaire (données de commande)Pour commander, il faut choisir d'abord l'interrupteur de sécurité désiré, puis l'accouplement à cardan approprié; pour l'accouplement à cardan K1 additionnellement la charnière correspondante F ou L.
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut268g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Angle pour ouverture forcée14°
Trou de fixation pour l'arbre10mm
Remarque (trou de fixation pour l'arbre)Denture intérieure
Couple pour ouverture forcée8Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2x M16 x 1.5
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.1 x 0,75 mm²
Section du câble, max.1 x 1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur27mm
Largeur du capteur92mm
Hauteur du capteur81,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
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
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Accouplement à cardan pour compenser tout défaut d'alignementPoint de commutation ajustable ultérieurement, avec charnière L
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/07/2026 05:37