TV8S226-T12
Numéro d'article:103056086

Description produit
- Forme selon EN 50047
- Boîtier plastique
- Actionneur réglable de 4 x 90°
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitTV8S226-T12
Référence d’article (n° de commande)103056086
EAN (European Article Number)4030661648415
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Classification de sécurité - Entrées de sécurité à 2 canaux
Performance Level, jusqu'àd
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Angle pour ouverture forcée7°
Couple pour ouverture forcée1Nm
Couple de serrage des vis de fixation1,2Nm
Actuator rotation0°
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Section du câble, min.0,34 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,8Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur84,5mm
Largeur du capteur51mm
Hauteur du capteur33mm
Diamètre de l’arbre8mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique5A
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-15240VAC
Catégorie d'utilisation: AC-153A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Facilités de réglage: Vis pointeau pour fixer, axe prépercé pour goupillageMount the hinge safety switch in such a way that the shaft of the hinge safety switch aligns with the pin of the door hinge.The head can be rotated 4 x 90°.Use the enclosed one-way safety screws to fasten the hinge safety switch.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/08/2026 20:46