TZG03/110
Numéro d'article:101023564

Description produit
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
- ...
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitTZG03/110
Référence d’article (n° de commande)101023564
EAN (European Article Number)4030661608945
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut177g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
B10D Contact NO1.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.0,2m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, min.0.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur39,5mm
Largeur50mm
Height, minimum106,5mm
Largeur du capteur50mm
Hauteur du capteur39,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Tension de choc assignée Uimp2,5kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-158A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-135A
Elément de commutationContact NF, contact NO
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/10/2026 00:35