U 431 Levier à galet K
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- Boîtier métallique
- 1 Contact
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (composant de base)
- Points de commutation et type de contact réglables
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Désignation produit: U(1) 431Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Poussoir S |
K | Levier à galet K |
8H | Tête rotative à levier à galet 8H |
H | Tête rotative à levier à galet H |
3H | Tête rotative à levier à galet 3H |
7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
4H | Levier antenne rotatif 4H |
9H | Levier antenne 9H |
10H | Levier antenne 10H |
2H | Levier rotatif à lame flexible 2H |
6H | Levier rotatif à lame flexible 6H |
(2) | |
Sans | 1 contact NF |
1S | 1 contact NO |
(3) | |
1272 | Version résistante à des températures basses jusqu'à -30 ºC possible |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.