schmersal_s_icon.png
U 431 Rollenhebel K

U 431 Rollenhebel K

  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • 1 Kontakt
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (Grundgerät)
  • Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Produkt-Typbezeichnung:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
SDruckbolzen S
KRollenhebel K
8HRollenschwenkhebel 8H
HRollenschwenkhebel H
3HRollenschwenkhebel 3H
7HRollenschwenkhebel 7H
4HFederstabschwenkhebel 4H
9HStabschwenkhebel 9H
10HStabschwenkhebel 10H
2HBlattfederschwenkhebel 2H
6HBlattfederschwenkhebel 6H

(2)
ohne1 Öffner (NC)
1S1 Schließer (NO)

(3)
1272Tieftemperaturausführung bis -30 ºC möglich
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.