schmersal_s_icon.png
U 431 オフセットローラーレバー K

U 431 オフセットローラーレバー K

  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 金属製エンクロージャ
  • 1 接点
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm ( 基本装置)
  • 調整可能なスイッチ点・接点方法
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
製品タイプの説明:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
Sプランジャー S
Kオフセットローラーレバー K
8Hローラーレバー 8H
Hローラーレバー H
3Hローラーレバー 3H
7Hローラーレバー 7H
4Hシャフト上のバネ式ロッドレバー 4H
9Hロッドレバー 9H
10Hロッドレバー 10H
2H板バネ式レバー2H
6H板バネ式レバー 6H

(2)
なし1 NC接点
1S1 NO接点

(3)
1272-30℃までの低温用バージョン
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。