schmersal_s_icon.png
U 431 Rullavipu K

U 431 Rullavipu K

  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Metallikotelo
  • 1 Kosketin
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
  • Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Tuotekuvaus:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
STappityönnin S
KRullavipu K
8HRullavarsi 8H
HRullavarsi H
3HRullavarsi 3H
7HRullavarsi 7H
4HJoustava puikkovipu 4H
9HPuikkovipu 9H
10HPuikkovipu 10H
2HLattajousivipu 2H
6HLattajousivipu 6H

(2)
ilman1 avautuva kosketin (NC)
1S1 sulkeutuva kosketin (NO)

(3)
1272Pakkasmalli -30 °C
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.