Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. U 433 Tête rotative à levier à galet 3H
  2. U 433 Tête rotatif à levier à galet 3H
U 433 Tête rotatif à levier à galet 3H

U 433 Tête rotatif à levier à galet 3H

  • Boîtier métallique
  • 3 Contacts
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (composant de base)
  • Points de commutation et type de contact réglables
  • 3 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
  • Actionneur réglable de 360° en continu
  • L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
1 Produits
UV3H 433Y

UV3H 433Y

No. article: 101060582

Interrupteur de position

1 résultats trouvés