UK 434Y-1S/3OE
Numéro d'article:101190901
Archives

Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitUK 434Y-1S/3OE
Référence d’article (n° de commande)101190901
EAN (European Article Number)4030661349930
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
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Poids brut450g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF3
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs13AWG
Données électriques
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/07/2026 15:19