ULS-A4-0550
Numéro d'article:101207781
Archives

Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitULS-A4-0550
Référence d’article (n° de commande)101207781
EAN (European Article Number)4030661541730
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierAluminium
Poids brut1.000g
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur658mm
Longeur x Largeur x HauteurDiamètre Ø: 49 mm
Hauteur du mirroir550mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonKit avec 2 équerres de montageMiroir déflecteur
Remarque
Remarque (en général)Convient pour un rideau lumineux de sécurité SLC avec une hauteur de protection de jusqu'à 550 mm.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/10/2026 10:56