US 432Y-M20
Numéro d'article:101176036

Description produit
- Boîtier métallique
- 2 Contacts
- 62 mm x 80 mm x 50 mm (composant de base)
- Points de commutation et type de contact réglables
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitUS 432Y-M20
Référence d’article (n° de commande)101176036
EAN (European Article Number)4030661306346
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
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
Forme du poussoirSphère
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut310g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF2
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)Durée de vie de l'élément de commutation: 2 million de manœuvres à 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Angle d'attaque20°
Course d'ouverture des contacts2 x 1,5 mm
Vitesse d'attaque, min.60mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur50mm
Largeur du capteur62mm
Hauteur du capteur91mm
Diamètre du poussoir6mm
Diamètre du pas ISOM4
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-20 ... +60 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique16A
Rated operating voltage400VAC
Courant permanent6.000mA
Elément de commutation2 contacts NF
Principe de commutationSlow action, double break
Fréquence max. de commutation3.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Éviter l'actionnement latéral afin de ne pas réduire la durée de vie de l'interrupteur de position.Sur demande, le type de contact et le point de commutation sont réglés avant la livraison.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/10/2026 20:51