USP-100-M25GD
Numéro d'article:101161715
Archives

Description produit
- pour hauteurs de gaine jusqu'à 130 m
- Différentes interfaces pour raccordement aux différents systèmes de commande
- faible travail de montage
- Libre d'usure et d'entretien
- Valeurs absolues précises jusqu'au millimètre près
Exemple de commande
Désignation de type du produitUSP-100-M25GD
Référence d’article (n° de commande)101161715
EAN (European Article Number)4030661196701
eCl@ss number, version 12.027-20-10-01
eCl@ss number, version 11.027-20-10-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-20-10-01
ETIM number, version 7.0EC000641
ETIM number, version 6.0EC000641
Caractéristiques globales
Information généraleGray
Matériau du boîtierUltramid
Poids brut5.500g
Données mécaniques
Répétabilité R (dans des conditions de gaine normales)1mm
Répétabilité R (à température de calibrage)1mm
Course, max.130m
Vitesse d'acheminement, max.6m/s
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP54
Température ambiante-20 ... +60 °C
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -10 % / +15 %
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent180mA
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaireEN 12015EN 50081-2
Immunité contre des perturbationsEN 12016IEC 61000-6-2
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonLe kit USP comprend: émetteur + récepteur, 2 plots amortisseurs, 1 protection contre les oscillations, matériel de montage, documentations, fil de signal, les câbles de raccordement de l'émetteur et du récepteur dépendent de l'application spécifique et do
Remarque
Remarque (en général)L'indice de protection spécifié concerne l'ensemble du système USP. Veuillez observer les informations reprises dans les instructions de montage Pour le montage des éléments du système USP dans la gaine d'ascenseur, seuls des outils courants sont nécessai
Remarque (interface)Convient pour les systèmes de commande suivants: NEW-Lift
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/10/2026 13:55