USP-PI INTERFACE PARALLÈLE
Numéro d'article:101159354
Archives

Description produit
- Interface parallèle
Exemple de commande
Désignation de type du produitUSP-PI INTERFACE PARALLÈLE
Référence d’article (n° de commande)101159354
eCl@ss number, version 12.027-21-10-14
eCl@ss number, version 11.027-21-10-14
Numéro eCl@ss, version 9.027-21-10-14
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Caractéristiques globales
Remarque (manipulation du logiciel, langue)AllemandAnglaisFrançais
Matériau du boîtierPVC
Poids brut215g
Données mécaniques
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon EN 50022 et EN 50035
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,5 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Largeur160mm
Hauteur89,6mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP00
Température ambiante-5 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations10 … 55 Hz / 0,0375 mm
Tenue aux chocs mécaniques15 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -10 % / +15 %
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent150mA
Longueur du câble, max.30m
Données électriques - Entrées numériques
Niveau d'entrée, signal HIGH "1"10 … 30 VDC
Niveau d'entrée, signal LOW "0"0 … 2 VDC
Données électriques - Sortie numérique
Description, sorties numériquesY1 ... Y6
Courant de sortie, max.100mA
Exécutioncommutation P
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaireEN 12015EN 50081-1
Immunité contre des perturbationsEN 12016IEC 61000-6-2
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/11/2026 07:32