UV2H 432Y
Numéro d'article:101060535
Archives

Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitUV2H 432Y
Référence d’article (n° de commande)101060535
EAN (European Article Number)4030661046679
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Caractéristiques globales
Poids brut470g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF2
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs13AWG
Données électriques
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/09/2026 00:48