UV3H 431Y
Numéro d'article:101060481
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- 1 Contact
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (composant de base)
- Points de commutation et type de contact réglables
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
Exemple de commande
Désignation de type du produitUV3H 431Y
Référence d’article (n° de commande)101060481
EAN (European Article Number)4030661044767
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
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Forme du poussoirgalet
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut400g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Données mécaniques
Actionneurtête rotatif à levier à galet
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)Durée de vie de l'élément de commutation 2000000 manoeuvres à 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Angle d'attaque, à gauche30°
Angle d'attaque, à droite30°
Course d'ouverture des contacts2 x 1,5 mm
Vitesse d'attaque, min.60mm/min
Vitesse d'attaque, max.3m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs13AWG
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur50mm
Largeur du capteur62mm
Hauteur du capteur154mm
Largeur du galet8mm
Diamètre du galet36mm
Diamètre du pas ISOM4
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique16A
Rated operating voltage400VAC
Courant permanent6.000mA
Elément de commutation1 contacts NF
Principe de commutationSlow action, double break
Fréquence max. de commutation3.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Sur demande, le type de contact et le point de commutation sont réglés avant la livraison.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/08/2026 21:30