Z1RM476E-02-U90-024
Z1RM476E-02-U90-024
Product type description: Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
S | Plunger S |
1R | Offset roller lever 1R |
3K | Angle roller lever 3K |
K4 | Angle roller lever K4 |
(2) | |
M | With Remote Reset |
R | Manual Reset |
(3) | |
without | 2 NC contact |
(4) | |
without | Actuator in 0-position |
U90 | Actuator turned by 90° |
U180 | Actuator turned by 180° |
U270 | Actuator turned by 270° |
(5) | |
without | Version with Manual Reset |
024 | Impulse voltage magnet 24 VDC |
230 | Impulse voltage magnet 230 VAC |
(6) | |
1816 | With Reset Pin on Actuator |
réarmement électrique à distance
- Boîtier plastique
- Fonction de commutation avec maintien
- avec bornes à vis et colliers sertis pour le raccordement des conducteurs
- avec faible force d'actionnement et course de prédéclenchement
- Système à rupture brusque
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
Z1RM476E-02-U90-024 |
Référence d’article (n° de commande) |
157000639 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
CE CCC UL UKCA |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62061 EN 81-20/-50 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Modèle de boîtier |
rectangulaire |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Poids brut |
140 g |
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseurs |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
50 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
levier à galet |
Position de maintien |
en bas |
Durée de vie mécanique, min. |
50 000 manœuvres |
Force d'actionnement, min. |
3 N |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Bornes à vis |
Section du câble, min. |
0,5 mm² |
Section du câble, max. |
1,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
124 mm |
Largeur du capteur |
41 mm |
Hauteur du capteur |
33,2 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
|
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
|
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
|
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
|
Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
|
Elément de commutation |
Contact de rupture |
|
Principe de commutation |
Magnet Snap Action
Electromagnetic reset |
|
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
|
Rated operating voltage |
24 VDC |
|
Switch-on time, maximum |
2 s |
|
Off-duty time, minimum |
65 s |
|
Magnet switch-on time |
3 % |
|
|
FMAW00000001 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UKCA
Certificat UL
Certification CCC
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme des contacts
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z..476E |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Position switch with electric resettable magnetic snapaction system or manual reset |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Lift Directive | 2014/33/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/07/2024 10:46