Z1RM476E-02-U90-024
Z1RM476E-02-U90-024
Product type description: Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
S | Plunger S |
1R | Offset roller lever 1R |
3K | Angle roller lever 3K |
K4 | Angle roller lever K4 |
(2) | |
M | With Remote Reset |
R | Manual Reset |
(3) | |
without | 2 NC contact |
(4) | |
without | Actuator in 0-position |
U90 | Actuator turned by 90° |
U180 | Actuator turned by 180° |
U270 | Actuator turned by 270° |
(5) | |
without | Version with Manual Reset |
024 | Impulse voltage magnet 24 VDC |
230 | Impulse voltage magnet 230 VAC |
(6) | |
1816 | With Reset Pin on Actuator |
elektrisk resetting på afstand
- Kunstof hus
- Afbryderfunktion låser
- med skrue- og gribeklemmer til selv at tilslutte kablerne
- med lav aktuatorkraft og en kort forudløsning
- Magnetspringsystem
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
Z1RM476E-02-U90-024 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
157000639 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
CE CCC UL UKCA |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62061 EN 81-20/-50 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Konstruktionsform på hus |
rektangulær |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Bruttovægt |
140 g |
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorer |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
50.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Rulle arm udadvent |
Låsestilling |
under |
Mekanisk levetid, minimum |
50.000 koblinger |
Aktuator kraft, minimum |
3 N |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrue terminaler |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
124 mm |
Bredde på føler |
41 mm |
Højde på føler |
33,2 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
|
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
|
Brugskategori AC-15 |
4 A |
|
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
|
Brugskategori DC-13 |
4 A |
|
Koblingselement |
Åbner (NC) |
|
Koblingsprincip |
Magnet Snap Action
Electromagnetic reset |
|
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
|
Rated operating voltage |
24 VDC |
|
Switch-on time, maximum |
2 s |
|
Off-duty time, minimum |
65 s |
|
Magnet switch-on time |
3 % |
|
|
2,3 A -15% |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UKCA Certifikat
UL-certifikat
CCC-certificering
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram over afbrydervandring
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | Z..476E |
Type: | se typenøgle |
Konstruktionsår: | Se typeskilt |
Komponentens beskrivelse: | Positionsafbryder med elektrisk magnetspringsystem, der kan tilbagestilles eller manuel nulstilling |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
EMC-direktivet | 2014/30/EU | |
Elevatordirektivet | 2014/33/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Shanghai, 1. februar 2023 |
![]() |
Forpligtende underskrift Michele Seassaro Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.06.2024 21.29