Z3K 335-11Z-M20
Archives
Numéro d'article:101147413

Description produit
- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu"au point de commutation
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Forme selon EN 50041
- Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.