Z3KM476E-02-U270-024
Numéro d'article:157000644

Description produit
- réarmement électrique à distance
- Boîtier plastique
- Fonction de commutation avec maintien
- avec bornes à vis et colliers sertis pour le raccordement des conducteurs
- avec faible force d'actionnement et course de prédéclenchement
- Système à rupture brusque
Exemple de commande
Désignation de type du produitZ3KM476E-02-U270-024
Référence d’article (n° de commande)157000644
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
CertificatscULusUKCA
Caractéristiques globales
Poids brut140g
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseursOui
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts de sécurité2
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF50.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurlevier à galet inversé
Position de maintienen bas
Actuator rotation270°
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, min.0,5 mm²
Section du câble, max.1,5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur126mm
Hauteur du capteur33,2mm
Conditions ambiantes
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Données électriques
Elément de commutation2 contacts NF
Principe de commutationRetenue électromagnétiqueSystème à rupture brusque
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Switch-on time, maximum2s
Off-duty time, minimum65s
Temps de marche effectif de l'électroaimant3%
Pulse current at VDC2,3 A -15%
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/07/2026 19:56