ZK 256-02Z-M20
Archives
Numéro d'article:101152888

Description produit
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu"au point de commutation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Boîtier plastique
- Double isolation
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°