ZQ 700 ST-AS
Numéro d'article:101215046
Archives

Description produit
- Raccordement AS-Interface via prise M12, en bas
- Boîtier plastique
- La force de manœuvre s"applique à des longueurs de câble jusqu"à 10 m
- Bouton de réarmement
- Visualisation de la prétension du câble
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- fonction "traction et rupture de câble"
- Double isolation
- Interface AS-Interface intégrée
- convient pour AS-i Power24
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitZQ 700 ST-AS
Référence d’article (n° de commande)101215046
EAN (European Article Number)4030661404455
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Homologations - Règlementations
CertificatsASi-SaWcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du couverclePlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Longueur du câble, max.10m
Temps de réaction, max.100ms
Poids brut230g
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,40 x 10⁻⁸/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 5 000 manoeuvres/a n
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Force d'actionnement, max.200N
course de manœuvre 400mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur51mm
Largeur du capteur40,5mm
Hauteur du capteur182,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Tenue aux chocs mécaniques15 g / 11 ms
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 V
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Consommation50mA
Principe de commutationRupture brusque
Fréquence max. de commutation3.600/h
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i V 3.0
Profile AS-i S-0.B.F.F
AS-i, code ES0x0
AS-i, code ID0xB
AS-i, code ID 10xF
AS-i, code ID 20xF
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0Canal 2 commuté
Bits de paramétres AS-i, P1Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P2Sans fonction
Bits de paramètres AS-i, P3Sans fonction
Remarque (Bits de paramétres AS-i)FID: défaut périphérieRégler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Affectation des broches
Broche 1AS-Interface +
Broche 2n.c.
Broche 3AS-Interface -
Broche 4n.c.
Remarque
Remarque (en général)L'adressage est réalisé via le connecteur M12 ou le raccordement pour câble plat.Longueurs de câble recommandées pour les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble en fonction de la plage de température ambiante.Prévoir un support de câble tous les 2 à 5 mètres, voir accessoiresPuisque les cosses-cœur se déforment suite à la traction sur le câble, il faut exercer plusieurs tractions violentes sur le câble après son montage. Ensuite, il faut tendre le câble via le boulon à œil ou au moyen d'un tendeur.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/07/2026 17:44