ZQ 900-02
Numéro d'article:101186146

Description produit
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m
- Bouton de réarmement
- Visualisation de la prétension du câble
- Exécution robuste
- Grande chambre de raccordement
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- Manchette d'étancheité extérieure
- fonction "traction et rupture de câble"
Exemple de commande
Désignation de type du produitZQ 900-02
Référence d’article (n° de commande)101186146
EAN (European Article Number)4030661325934
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau du couverclePlastique, thermoplastique
Longueur du câble, max.75m
Poids brut1.400g
Données générales - Caractéristiques
Voyant de signalisationNon
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur69,7mm
Largeur du capteur71,5mm
Hauteur du capteur, min.220,3mm
Hauteur du capteur, max.236,3mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Humidité relative, max.95%
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutation2 contacts NF
Principe de commutationRupture brusque
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Le voyant de signalisation G24-M20 doit être commandé séparément, voir accessoires.Longueurs de câble recommandées pour les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble en fonction de la plage de température ambiante.Pour les longueurs de câble supérieures à 10 m, il faut prévoir des supports de câble tous les 3 à 5 m.Prévoir un support de câble tous les 2 à 5 mètres, voir accessoiresPuisque les cosses-cœur se déforment suite à la traction sur le câble, il faut exercer plusieurs tractions violentes sur le câble après son montage. Ensuite, il faut tendre le câble via le boulon à œil ou au moyen d'un tendeur.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/09/2026 00:00