ZR 236-11Z-U90-1297
Archives
Numéro d'article:101098890

Description produit
- Tête d'actionnement G36 tournée de 90°
- Boîtier avec trous transversaux oblongs
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°