ZS 231-01YR-M16-1256
Numéro d'article:101168060
Archives

Description produit
- Entrée de câble M16 x 1,5
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitZS 231-01YR-M16-1256
Référence d’article (n° de commande)101168060
EAN (European Article Number)4030661220390
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut55g
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connectionScrew terminals M16 x 1.5
Données électriques
Elément de commutation1 contacts NF
Principe de commutationRupture brusque
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/07/2026 00:58