ZS 232-11 BASE KPL.
Numéro d'article:101113330

Description produit
- Boîtier plastique
- Contact inverseur à double rupture, à manœuvre d'ouverture positive
- Ponts de contact isolés galvaniquement
- Raccord fileté
Exemple de commande
Désignation de type du produitZS 232-11 BASE KPL.
Référence d’article (n° de commande)101113330
EAN (European Article Number)4030661100456
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du actionneurAcier inoxydable
Poids brut23g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
Force d'actionnement9N
Vitesse d'attaque10mm/min
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, max.2.5 mm²
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP00 (sans connecteur)
Température ambiante-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp6kV
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Principe de commutationRupture brusque
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/09/2026 01:19