ZSD6CC-5M
Numéro d'article:103043685

Description produit
- Boîtier plastique
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Convient particulièrement bien pour les applications robotisées selon l"ANSI Robotics Standard
- La configuration redondante des contacts permet un traitement des signaux au moyen de modules de sécurité à relais conventionnels.
- Les contacts ne ferment pas lors du réarmement ( niveau 3 -> niveau 1)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitZSD6CC-5M
Référence d’article (n° de commande)103043685
EAN (European Article Number)4030661623382
eCl@ss number, version 12.027-37-12-38
eCl@ss number, version 11.027-37-12-38
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-38
ETIM number, version 7.0EC002571
ETIM number, version 6.0EC002571
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-8EN ISO 13849-1
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique, auto-extinguible
Poids brut1.190g
Données générales - Caractéristiques
Bouton-poussoir, supplémentaireOui
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
Remarque (durée de vie mécanique)Contact NO:
niveau 1 - 2 - 1: 1 000 000 manoeuvres
niveau 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 manoeuvres
niveau 1 - 2 - 1: 1 000 000 manoeuvres
niveau 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 manoeuvres
course d'ouverture forcée4,7mm
Force d'ouverture forcée, min.70N
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Type de raccordementRaccordement par bornes à ressort
Section de câble autorisée, min.7mm
Section de câble autorisée, max.13mm
Section du câble, min.0,2 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-10 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +80 °C
Humidité relative, min.45%
Humidité relative, max.85%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Tenue aux vibrationsFonctionnement : 5 … 55 Hz, amplitude 0,5 mm min. / Destruction : 16,7 Hz, amplitude 1,5 mm min.
Tenue aux chocs mécaniquesFonctionnement : 150 m/s², destruction : 1 000 m/s²
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp1,5kV
Données électriques
Rated operating voltage250VAC
Courant permanent2.500mA
Fusible de protection externe10A f
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.200/h
Données électriques - Contacts
Tension, catégorie d'utilisation AC-15125VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-151,5A
Tension, catégorie d'utilisation DC-13125VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,22A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15125VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-151A
Tension, catégorie d'utilisation DC-13125VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,22A
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB, 2 canaux avec détection des courts-circuits transversaux
Remarque
Remarque (en général)1) La résistance aux chocs et au feu de cet appareil a été examinée selon UL508.1) Si l'appareil est utilisé dans des espaces humides, utilisez un câble de raccordement approprié.Des versions personnalisées avec câble de raccordement sont disponibles sur demande.Le module de sécurité doit offrir la possibilité de surveiller les courts-circuits transversauxPour le câble d'alimentation, uniquement un câble à blindage double est autorisé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/10/2026 11:50