ZSD6/O.LTG
Numéro d'article:101199480
Archives

Description produit
- 3 niveaux ARRET-MARCHE-ARRET
- Boîtier plastique
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Convient particulièrement bien pour les applications robotisées selon l"ANSI Robotics Standard
- La configuration redondante des contacts permet un traitement des signaux au moyen de modules de sécurité à relais conventionnels.
- Les contacts ne ferment pas lors du réarmement ( niveau 3 -> niveau 1)
Exemple de commande
Désignation de type du produitZSD6/O.LTG
Référence d’article (n° de commande)101199480
EAN (European Article Number)4030661590080
eCl@ss number, version 12.027-37-12-38
eCl@ss number, version 11.027-37-12-38
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-38
ETIM number, version 7.0EC002571
ETIM number, version 6.0EC002571
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsCSA C22.2 Nr.14EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 11161EN ISO 12100JIS C8201-5-1UL 508 1
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique, auto-extinguible
Poids brut180g
Données générales - Caractéristiques
Bouton-poussoir, supplémentaireOui
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO3
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
B10D contact NF100.000manœuvres
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Remarque (durée de vie mécanique)Contact NO:
niveau 1 - 2 - 1: 1 000 000 manoeuvres
niveau 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 manoeuvres
niveau 1 - 2 - 1: 1 000 000 manoeuvres
niveau 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 manoeuvres
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Type de raccordementBornes à vis
Section de câble autorisée, min.7mm
Section de câble autorisée, max.13mm
Section du câble, min.0,14 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-10 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +80 °C
Tenue aux vibrationsFonctionnement : 5 … 55 Hz, amplitude 0,5 mm min. / Destruction : 16,7 Hz, amplitude 1,5 mm min.
Tenue aux chocs mécaniquesFonctionnement : 100 m/s², destruction : 1 000 m/s²
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp1,5kV
Données électriques
Rated operating voltage250VAC
Courant permanent3.000mA
Fusible de protection externe10A f
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.200/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Contacts
Tension, catégorie d'utilisation AC-15125VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-151,5A
Tension, catégorie d'utilisation DC-13125VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,22A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15125VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-151A
Tension, catégorie d'utilisation DC-13125VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,22A
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB, 2 canaux avec détection des courts-circuits transversaux
Remarque
Remarque (en général)1) La résistance aux chocs et au feu de cet appareil a été examinée selon UL508.1) Si l'appareil est utilisé dans des espaces humides, utilisez un câble de raccordement approprié.Des versions personnalisées avec câble de raccordement sont disponibles sur demande.Le module de sécurité doit offrir la possibilité de surveiller les courts-circuits transversauxPour le câble d'alimentation, uniquement un câble à blindage double est autorisé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/11/2026 05:33