ZV1H 236-02ZZ
Numéro d'article:101147758
Archives

Description produit
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Réglage du levier par crans de 10°
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitZV1H 236-02ZZ
Référence d’article (n° de commande)101147758
EAN (European Article Number)4030661144245
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50047A
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Matériau du levierPlastique
Poids brut70g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurtête rotatif à levier à galet
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Couple d'actionnement, min.0,2Nm
Couple pour ouverture forcée0,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Screw terminals
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur42,5mm
Largeur du capteur30mm
Hauteur du capteur109mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
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
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutation2 contacts NF
Principe de commutationRupture brusque
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/08/2026 00:23