A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Numéro d'article:103007354

Description produit
- Câble de raccordement
- 12 pôles
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitA-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Référence d’article (n° de commande)103007354
EAN (European Article Number)4030661447049
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Caractéristiques globales
Exécutiondroit
Poids brut1.780g
Données générales - Caractéristiques
convient pour chaînes porte-câblesOui
Nombre de conducteurs de câble12
Données mécaniques
Couple, max.1Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble10m
Nombre de conducteurs de câble12
Section des conducteurs0,75mm²
Section de câble9,9mm
Rayon de courbure (fixe)4x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)10x Ø-câble
Couleur de la gaine du câblegris
Données mécaniques - Connecteur côté A
Connecteurconnecteur femelle
Modèledroit
Codage du connecteurA
Verrouillage du connecteur Fermeture vissée
Matériau du raccord visséMétal, CuZn, nickelé
Matériau de la poignéeMétal, CuZn chromé
Couleur de la poignéeChromé
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature (Connector)-20 ... +130 °C
Ambient temperature (fixed)-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-15 ... +70 °C
Ambient temperature (drag chain)-5 ... +70 °C
Données électriques
Courant nominal thermique7A
Rated operating voltage60VAC
Tension de service assignée60VDC
Courant permanent7.000mA
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-21 12 h 46