A-S4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Numéro d'article:103013421

Description produit
- Câble de raccordement
- 4 pôles
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitA-S4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Référence d’article (n° de commande)103013421
EAN (European Article Number)4030661491028
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61076-2-101
Poids brut75g
Données générales - Caractéristiques
Sans halogèneOui
convient pour chaînes porte-câblesOui
Nombre de conducteurs de câble4
Données mécaniques
Couple, max.1Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble5m
Nombre de conducteurs de câble4
Section des conducteurs0,34mm²
Section de câble4,7mm
Rayon de courbure (fixe)5x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)10x Ø-câble
Couleur de la gaine du câbleNoir
Matériau de la gaine de câblePUR
Données mécaniques - Connecteur côté A
ConnecteurMale connector, M12
Modèledroit
Codage du connecteurA
Verrouillage du connecteur Fermeture vissée
Matériau du raccord visséMétal, CuZn, nickelé
Matériau de la poignéePlastique, TPU
Couleur de la poignéeNoir
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du pas ISOM12
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67IP68
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-50 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (drag chain)-25 ... +60 °C
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Rated operating voltage250VAC
Courant permanent4.000mA
Affectation des broches
Broche 1marron
Broche 2Blanc
Broche 3bleu
Broche 4Noir
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-21 05 h 46