ACC-NRS-M5X16-CSS-2PCS
Numéro d'article:103052254

Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-NRS-M5X16-CSS-2PCS
Référence d’article (n° de commande)103052254
EAN (European Article Number)4030661632087
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Matérielclé métal zingué
Poids brut6g
Données mécaniques
Exécution des vis de fixationM5X16
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Type de tête de visVis à tête fraisée indémontable
Classe de résistance8.8
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Safety screws
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-09-02 18 h 28