ACTIONNEUR AZ 17/170-B1-2245
Numéro d'article:101137406

Description produit
- Actionneur droit avec silentbloc
- Compense les vibrations des protecteurs
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACTIONNEUR AZ 17/170-B1-2245
Référence d’article (n° de commande)101137406
EAN (European Article Number)4030661280905
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du actionneurAcier inoxydable (V2A)
Poids brut15g
Données mécaniques
Actionneurdroitsilentbloc
Remarque
Remarque (en général)Couple de serrage des vis de l'actionneur max. 200 NcmL'axe de rotation de la charnière doit être 13 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 200 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-27 21 h 42