ADRR40RT
Numéro d'article:101030271
Archives

Exemple de commande
Désignation de type du produitADRR40RT
Référence d’article (n° de commande)101030271
EAN (European Article Number)4030661607290
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
ExécutionEmergency stop command device
ModèleMushroom
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalPlastique
Couleur du produitRed/Yellow
Couleur de la partie supérieure du boîtierred
Couleur de la partie inférieure du boîtierYellow
Couleur de l'étrierYellow
Couleur de l'anneau frontaljaune
Poids brut43g
Données générales - Caractéristiques
Bouton d'arrêt d'urgenceOui
Fonctions de sécurité Oui
Mécanisme de rupture brusque intégréOui
Mécanisme à rupture brusque extérieurOui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
Réarmementwith
Position de maintienright - left
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Course totale4mm
Force d'actionnement, env.2N
FixationEcrou central
Couple de serrage des vis1Nm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur37,8mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
Diamètre total40mm
diamètres pour les têtes d'actionnement40mm
Diamètre de l'anneau frontal29mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement65 x 65mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +60 °C
Tenue aux chocs mécaniques50 g
Données électriques
Fréquence max. de commutation10.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-11-07 04 h 11