AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1
Numéro d'article:103013436

Exemple de commande
Désignation de type du produitAIE-S4P-M12/RJ45-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1
Référence d’article (n° de commande)103013436
EAN (European Article Number)4030661490960
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Poids brut449g
Données générales - Caractéristiques
Sans halogèneOui
convient pour chaînes porte-câblesOui
Nombre de pôles4
Nombre de conducteurs de câble4
Données mécaniques
Couple, max.1Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble7,5m
Nombre de conducteurs de câble4
Section des conducteurs0,25mm²
Section de câble6,5mm
Rayon de courbure (fixe)5x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)10x Ø-câble
Couleur de la gaine du câblevert
Matériau de la gaine de câblePUR
Données mécaniques - Connecteur côté A
ConnecteurMale connector, M12
Modèledroit
Codage du connecteurD
Verrouillage du connecteur Fermeture vissée
Matériau du raccord visséMétal, CuZn, nickelé
Matériau de la poignéePlastique, TPU
Couleur de la poignéeNoir
Données mécaniques - Connecteur côté B
ConnecteurConnecteur
Modèledroit
Codage du connecteurRJ45
Verrouillage du connecteur Verrouillage avec maintien
Matériau du raccord visséPlastique, TPE
Matériau de la poignéePlastique, TPE
Couleur de la poignéeNoir
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP20IP65IP67IP68
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-40 ... +75 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-30 ... +70 °C
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Rated operating voltage50VAC
Tension de service assignée50VDC
Courant permanent4.000mA
Affectation des broches
Broche 1jaune
Broche 2Blanc
Broche 3orange
Broche 4bleu
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-21 04 h 46