ASIO-8I-8O-S
Numéro d'article:103006545
Archives

Description produit
- 8 Entrées numériques, avec alimentation intégrée du capteur via AUX
- Conviennent pour les contacts sans potentiel
- Utilisable pour sorties statiques de sécurité
- 8 Sorties numériques, avec alimentation intégrée par AUX
- 8 Sorties statiques 24 VCC / 0,7 A
- 2 adresses AS-i esclave simple requises
- Etanchéité IP20
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASIO-8I-8O-S
Référence d’article (n° de commande)103006545
EAN (European Article Number)4030661441788
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Poids brut184g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-09-28 17 h 35