ASMM-2M-PB-RRSS
Numéro d'article:103001348
Archives

Description produit
- 2 Interface AS maître intégré
- Passerelle pour bus de terrain: PROFIBUS DP
- Moniteur de sécurité intégré pour 2 circuits AS-i, 256 Composants
- 2-fois désaccouplement pour unité d'alimentation AS-i avec 2 x 4 A intégré; 1 unités d'alimentation pour 2 circuits AS-i possibles
- Interface diagnostique: Ethernet RJ-45; Communication croisée de sécurité avec multiples appareils possible; Web-Server intégré
- Commande jusqu'à 32 circuits d'autorisation, - 2 autorisations avec contacts à relais 30 V / 3 A AC/DC intégrés - 2 autorisations avec sorties de sécurité électroniques 30 V / 0,5 A DC intégrées
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASMM-2M-PB-RRSS
Référence d’article (n° de commande)103001348
EAN (European Article Number)4030661425498
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtiermétal
Poids brut972g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-21 00 h 25