ASSM-CC-OW-5M
Numéro d'article:103006548
Archives

Description produit
- Longueur de câble 5 m
- Pour le raccordement des codeurs à une surveillance de la vitesse de rotation sûre
- Connecteur pour le raccordement à une surveillance de la vitesse de rotation
- Extrémité de câble ouverte avec embouts pour le raccordement du codeur
- 2 Différentes longueurs disponibles: 1,5 m, 5 m
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASSM-CC-OW-5M
Référence d’article (n° de commande)103006548
EAN (European Article Number)4030661441818
eCl@ss number, version 12.027-14-31-13
eCl@ss number, version 11.027-14-31-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-14-31-90
ETIM number, version 7.0EC000757
ETIM number, version 6.0EC000757
Caractéristiques globales
Poids brut298g
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble5m
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-08-02 13 h 10