AZ 16-03ZIB1-M16-2053
Numéro d'article:101150058

Description produit
- 3 entrées de câble M 16 x 1.5
- Boîtier plastique
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Durée de vie élevée
- Double isolation
- Grande chambre de raccordement
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
- Pour la maintien sans jeu de protecteurs légers à moyens
- Loqueteau à bille réglable