AZ 16 ZVRK-G24-M16
Numéro d'article:101164412

Description produit
- 3 entrées de câble M 16 x 1.5
- Disponible avec LED
- Grande chambre de raccordement
- Voyant d’état intégré
- Boîtier plastique
- Double isolation
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codage universel
- Durée de vie élevée
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation