AZ 335-11ZUEK-M20
Archives
Numéro d'article:101171096

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Disponible avec LED
- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée
- Codage universel
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
- Montage à plat possible
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation