AZ316-T12
Numéro d'article:103053367

Description produit
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Forme selon EN 50041
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ316-T12
Référence d’article (n° de commande)103053367
EAN (European Article Number)4030661634494
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionmécanique
direction d'approcheFront and top site
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut184g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts de sécurité2
Nombre de passages de câble1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Remarquepour 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
force de maintien12N
course d'ouverture forcée5mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum10N
Force d'ouverture forcée, min.20N
Vitesse d'attaque, max.0,2m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation2x M4
Couple de serrage des vis de fixation1,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connectionScrew terminals M20 x 1.5
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Remarque (entrée de câble)Settle length of the conductor 5...6mm
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, min.0,34 mm²
Section du câble, max.1,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,8Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à plusieurs filsRigide, à un seul fil
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur37mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur113,8mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui300 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionI
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique5A
Courant assigné de court-circuit400A
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Remarque (elément de commutation)Inverseur à double rupture Zb ou 3 contacts NF, ponts de contacts isolés galvaniquement
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation1.200/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-153A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-133A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-153A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-133A
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-20 05 h 49