AZ/AZM201-B40-LTAG1P1
Numéro d'article:103016806

Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ/AZM201-B40-LTAG1P1
Référence d’article (n° de commande)103016806
EAN (European Article Number)4030661509693
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Homologations - Règlementations
remarqueCertification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 201
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du actionneurzamac injecté
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium, revêtement plastique
Matériau du déverrouillage de secoursMétal, gaine plastique
Poids brut1.312g
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage de secoursOui
Capteur de détection de porte intégréOui
Données mécaniques
BoutonPoignée
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Charnière de porteGauche
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141192.000N
Force de retenue Fmax, maximum2.600N
Mécanisme montéÀ l'extérieur
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur94mm
Largeur de l'actionneur230mm
Hauteur de l'actionneur115mm
Length of the emergency exit68mm
Largeur de déverrouillage de secours115mm
Hauteur de déverrouillage de secours115mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-25 22 h 07