AZM 161-B1-2177 KIT SUPPLÉMENTAIRE
AZM 161-B1-2177 KIT SUPPLÉMENTAIRE
- Actionneur droit avec guide d'entrée
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM 161-B1-2177 KIT SUPPLÉMENTAIRE |
Référence d’article (n° de commande) |
101176642 |
EAN (European Article Number) |
4030661307169 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Matériau du actionneur |
Acier inoxydable (V2A) |
Poids brut |
22 g |
Données mécaniques
Actionneur |
droit rigide |
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Remarque
Remarque (en général) |
Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 150 mm Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 180 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-05-30 12 h 10