AZM 161SK-12/12RKED-024G
Numéro d'article:101215599


Description produit
- Grande chambre de raccordement
- déverrouillage manuel, côté couvercle
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- 2 entrées de câble M 16 x 1.5
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contacts
- Durée de vie élevée